ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
| 设置照明启用 | |
|---|---|
| 写入参数 | |
| 字节 | 说明 |
| 字节 0 | 0 - 已禁用 1 - 仅启用红色 LED 2 - 仅启用绿色 LED 3 - 启用红色和绿色 LED 4 - 仅启用蓝色 LED 5 - 启用红色和蓝色 LED 6 - 启用绿色和蓝色 LED 7 - 启用所有 LED |
|
启用或禁用照明系统。此外,对于带有色轮的系统:- 仅当系统已指示色轮正在旋转时才会开启照明。为了避免烧毁玻璃上的涂层,此互锁很有必要。对于基于灯且启用了灯冲击复位功能的系统:- 在运行期间仅支持照明禁用。若要再次启用照明,系统应断电,然后再次通电。为了保护 DMD 免受灯冲击事件期间产生的 EMI 影响,这一操作很有必要。 | |
| 获取照明启用 | |
|---|---|
| 返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
|
获取灯/SSI 照明的启用状态。 |
| 设置 SSI 驱动电平 | |
|---|---|
| 写入参数 | |
| 字节 | 说明 |
| 字节 0 |
仅适用于基于 PWM 的 LED 驱动器 |
| 字节 1-2 |
驱动电平红色 |
| 字节 3-4 |
驱动电平绿色 |
| 字节 5-6 |
驱动电平蓝色 |
| 字节 7-8 |
驱动电平 C1 |
| 字节 9-10 |
驱动电平 C2 |
| 字节 11-12 |
驱动电平感应 |
|
设置基于 SSI 的照明的所有通道的驱动电流。适用于 DLPA3005 或基于 PWM 的 LED 驱动器。如果启用了动态纯黑或白点校正,则不应使用此命令 |
|
| 获取 SSI 驱动电平 | |
|---|---|
| 读取参数 | |
| 字节 | 说明 |
| 字节 0 |
仅适用于基于 PWM 的 LED 驱动器 |
| 返回参数 | |
| 字节 | 说明 |
| 字节 0-1 | 驱动电平红色 |
| 字节 2-3 | 驱动电平绿色 |
| 字节 4-5 | 驱动电平蓝色 |
| 字节 6-7 | 驱动电平 C1 |
| 字节 8-9 | 驱动电平 C2 |
| 字节 10-11 | 驱动电平感应 |
| 获取基于 SSI 的照明的所有通道的驱动电流。适用于 DLPA3005 或基于 PWM 的 LED 驱动器 | |