控制器具有内置驱动器功能,可控制不同类型的固态照明 (SSI) 系统。两种类型的信号进入照明系统:
- 启用频闪灯:启用频闪灯是指单独打开/关闭红色、绿色和蓝色照明模块。这些信号由 PWM 序列生成。
- 电流控制信号:电流控制信号用于以特定电流电平驱动指定的照明模块。用户可以使用 DLPA3005 设置电流 命令来指定电流电平。如果启用了 LED WPC(白点控制)和/或动态纯黑等算法,则照明电流值由这些算法确定。
提供了用于三种类型系统电流控制的命令:
- 基于常规 PWM
- 基于 DLPA3005 PMIC
使用设置的照明启用命令打开或关闭照明器。