根据最小和最大重叠(混合区域)、显示分辨率和布局尺寸,计算在发送到每个投影仪之前必须裁剪的所需输入图像尺寸:
投影仪显示分辨率 (W × H)
重叠:最小 10% 和最大 45% 用于显示宽度和高度
投影仪布局 (M × N)
输入图像尺寸(所有混合投影仪要显示的期望图像):
- 计算输入图像宽度:
- 最大宽度:(W × M) – (W 的 10%) × (M – 1)
- 最小宽度:(W × M) – (W 的 45%) × (M – 1)
- 计算输入图像高度
- 最大高度:(H × N) – (H 的 10%) × (N – 1)
- 最小高度:(H × N) – (H 的 45%) × (N – 1)
为混合布局中的每个投影仪裁剪输入图像。以下示例适用于 2 × 2 布局:
- 制作 4 份输入(原始)图像
- 将每个副本裁剪到投影仪显示
- 在混合布局尺寸中将每个裁剪后的副本输入到适当的投影仪中
示例:
W × H = 3840 × 2160 且 M × N = 2 × 2 布局和 10% 重叠(混合区域)
- 重叠计算:
- 宽度重叠: 10% (384)
- 高度重叠:10% (216)
- 输入图像尺寸计算
- 最大宽度 (3840 × 2) - (3840 的 10%) × (2 - 1) = 7680 - 384 × 1 = 7296
- 最大高度 (2160 × 2) - (3840 的 10%) × (2 - 1) = 4320 - 216 × 1 = 4104
生成的布局如下: