ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
此命令用于为手动边缘混合设置投影仪重叠和几何校正参数。它为给定的混合输入创建并应用混合和变形映射。若要使结果生效,必须单独调用相应的命令,以便启用手动变形和启用边缘混合。
与相邻投影仪的重叠必须以像素为单位指定。水平重叠有一个值,垂直重叠也有一个值。这意味着在给定方向(水平或垂直)下所有投影仪之间的重叠必须相同。重叠设置为零会导致不发生混合。暂时将重叠保持为零对于初始几何调整非常有用。
存储选项提供了将配置存储到非易失性存储的功能,以及在启动时启用存储混合配置应用的功能。存储的信息包括通过 CMD_SetEdgeBlendingConfiguration 和 CMD_SetEdgeBlendinSystemParams 提供的信息。可以使用任何有效的混合配置更改存储选项,包括无混合的简单情况:1x1 系统、零重叠、无几何校正。
几何参数取决于几何调整类型。几何调整类型选项为梯形角或无几何校正。不进行几何校正时,不需要额外参数。使用简单 1D RGB 模式时,不应使用几何校正。
| 字节索引 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 0x54 | 命令数据包标头(目标 4,长度存在,需要响应) |
| 1 | Ox3E | 命令操作码 |
| 2-3 | 0x0050 | 与其他投影仪的水平重叠 = 80 像素 |
| 4-5 | 0x0040 | 与其他投影仪的垂直重叠 = 64 像素 |
| 6 | 0x01 | 几何调整类型:1 = 梯形角 |
| 7 | 0x02 | 存储选项:2 = 存储在非易失性存储器中并在启动时应用 |
| 8-9 | 0x0064 | 投影仪 0:左上角 X 坐标 = 100 |
| 10-11 | 0x006F | 投影仪 0:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 12-13 | 0x0EE2 | 投影仪 0:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 14-15 | 0x0001 | 投影仪 0:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 16-17 | 0x000A | 投影仪 0:左下角 X 坐标 = 10 |
| 18-19 | 0x0870 | 投影仪 0:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 20-21 | 0x0F00 | 投影仪 0:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 22-23 | 0x0834 | 投影仪 0:右下角 Y 坐标 = 2100 |
| 24-25 | 0x0064 | 投影仪 1:左上角 X 坐标 = 100 |
| 26-27 | 0x006F | 投影仪 1:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 28-29 | 0x0EE2 | 投影仪 1:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 30-31 | 0x0001 | 投影仪 1:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 32-33 | 0x000A | 投影仪 1:左下角 X 坐标 = 10 |
| 4-35 | 0x0870 | 投影仪 1:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 36-37 | 0x0F00 | 投影仪 1:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 38-39 | 0x0834 | 投影仪 1:右下角 Y 坐标 = 2100 |
| 40-41 | 0x0064 | 投影仪 2:左上角 X 坐标 = 100 |
| 42-43 | 0x006F | 投影仪 2:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 44-45 | 0x0EE2 | 投影仪 2:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 46-47 | 0x0001 | 投影仪 2:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 48-49 | 0x000A | 投影仪 2:左下角 X 坐标 = 10 |
| 50-51 | 0x0870 | 投影仪 2:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 52-53 | 0x0F00 | 投影仪 2:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 54-55 | 0x0834 | 投影仪 2:右下角 Y 坐标 = 2100 |
| 56-57 | 0x0064 | 投影仪 3:左上角 X 坐标 = 100 |
| 58-59 | 0x006F | 投影仪 3:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 60-61 | 0x0EE2 | 投影仪 3:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 62-63 | 0x0001 | 投影仪 3:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 64-65 | 0x000A | 投影仪 3:左下角 X 坐标 = 10 |
| 66-67 | 0x0870 | 投影仪 3:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 68-69 | 0x0F00 | 投影仪 3:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 70-71 | 0x0834 | 投影仪 3:右下角 Y 坐标 = 2100 |
| 72-73 | 0x0064 | 投影仪 4:左上角 X 坐标 = 100 |
| 74-75 | 0x006F | 投影仪 4:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 76-77 | 0x0EE2 | 投影仪 4:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 78-79 | 0x0001 | 投影仪 4:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 80-81 | 0x000A | 投影仪 4:左下角 X 坐标 = 10 |
| 82-83 | 0x0870 | 投影仪 4:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 84-85 | 0x0F00 | 投影仪 4:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 86-87 | 0x0834 | 投影仪 4:右下角 Y 坐标 = 2100 |
| 88-89 | 0x0064 | 投影仪 5:左上角 X 坐标 = 100 |
| 90-91 | 0x006F | 投影仪 5:左上角 Y 坐标 = 111 |
| 92-93 | 0x0EE2 | 投影仪 5:右上角 X 坐标 = 3810 |
| 94-95 | 0x0001 | 投影仪 5:右上角 Y 坐标 = 1 |
| 96-97 | 0x000A | 投影仪 5:左下角 X 坐标 = 10 |
| 98-99 | 0x0870 | 投影仪 5:左下角 Y 坐标 = 2160 |
| 100-101 | 0x0F00 | 投影仪 5:右下角 X 坐标 = 3840 |
| 102-103 | 0x0834 | 投影仪 5:右下角 Y 坐标 = 2100 |