ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
设置启用 3D | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
启用 bit0:TRUE - 启用处理,FALSE - 禁用处理。 |
启用 3D 功能。 |
获取启用 3D | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
返回是否已启用 3D。 |
设置 3D 源配置 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
格式 0 = VSync 分隔(场序列)格式。 1 = VSync 分隔(帧序列渐进)格式。 2 = 上下(垂直打包)半分辨率格式。 3 = 上下(垂直打包)全分辨率格式。 4 = 并排(水平打包)半分辨率格式。 5 = 并排(水平打包)全分辨率格式。 6 = 未定义格式。 |
字节 1 |
LR 基准 0 = 来自帧的 3D LR 确定左/右(高电平 = 左)。 1 = GPIO 确定左/右(高电平 = 左)。 2 = Vsync/Hsync 对齐情况确定左/右。 3 = LR 第一个帧 4 = LR 参考嵌入在视频数据中。 5 = 未定义的 LR 参考。 |
字节 2 |
帧显性 0 = VSync 单独源仅左眼图是 3D 图像对中的第 1 帧。 1 = VSync 单独源仅右眼图是 3D 图像对中的第 1 帧。 2 = 未定义的帧优势。 |
字节 3 |
LR 编码 0 = 单色线路编码。 1 = 无编码 2 = LR 75 25 编码 3 = 未定义的 LR 编码。 |
字节 4 |
TB 基准 0 = 顶部是左眼图。 1 = 顶部是右眼图。 2 = 没有可用的顶部/底部参考。 3 = 未定义的顶部/底部参考。 |
字节 5 |
OE 基准 0 = 奇数图场为左眼图。 1 = 奇数图场为右眼图。 2 = 无奇/偶参考。 3 = 未定义的奇/偶参考。 |
字节 6 |
有效消隐行数 |
字节 7 |
编码行数 |
字节 8-9 |
左侧编码行位置 |
字节 10-11 |
右侧编码行位置 |
字节 12 |
消隐颜色 对于 RGB 源,0 = 通道 A=0 通道 B=1023 通道 C=0YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,1 = 通道 A=1023 通道 B=0 通道 C=0YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,2 = 通道 A=0 通道 B=0 通道 C=1023YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,3 = 通道 A=1023 通道 B=0 通道 C=1023YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,4 = 通道 A=0 通道 B=1023 通道 C=1023(对于 RGB 源),YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,5 = 通道 A=1023 通道 B=1023 通道 C=0YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,6 = 通道 A=1023 通道 B=1023 通道 C=1023YUV 源将被转换。 对于 RGB 源,7 = 通道 A=0 通道 B=0 通道 C=0YUV 源将被转换。 8 = 75% 行为蓝色,25% 为黑色 9 = 25% 行为蓝色,75% 为黑色 10 = 未定义的颜色。 |
获取 3D 源配置 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 |
设置左右信号极性 | |
---|---|
写入参数 | |
字节 | 说明 |
字节 0 |
左右极性反转 bit0:TRUE - 左/右帧交换。FALSE - 左/右帧正常。 |
此命令用于反转左/右信号极性。 |
获取左右信号极性 | |
---|---|
返回的数据与写入参数的格式相同。 | |
此命令告知左/右信号极性是否已反转。 |