ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
此命令用于为手动边缘混合设置混合系统参数。所需信息包括混合在一起形成一个显示的投影仪行和列的总数,以及自身投影仪在显示中的位置。仅支持投影仪的矩形数组。投影仪的行数或列数的可接受值范围是 1-32。自身投影仪的行或列的可接受索引范围是 0-31。对于简单 1D RGB 模式,为每个投影仪指定的增益参数决定了非重叠区域的增益,以及从增益值到 0 的线性斜坡范围。为活动的重叠区域(1 或 2)、重叠 POM 区域(1 或 2)和非重叠区域指定偏移。这使得要调整的唯一区域总数为 3 或 5,具体取决于所配置的投影仪是具有一个相邻投影仪还是两个相邻投影仪。因此,对于任何尺寸的 1D 系统,具有 2 个相邻投影仪的投影仪(“内部”投影仪)需要 5 组偏移值。具有 1 个相邻投影仪的投影仪(“外部”投影仪)需要 3 组偏移值。指定的增益和偏移具有红、绿和蓝 (RGB) 三种颜色,这意味着分别需要指定 3 个不同的值。因此,所需的光度参数总数始终为 12 或 18(3 增益 + 9 偏移或 3 增益 + 15 偏移)。参数集中的偏移值 (0…n) 顺序指定为从左到右或从上到下(从像素为 0,0 的屏幕一侧开始)。增益和偏移是从 [0 到 1] 的值,采用 10:22 定点格式。
外部投影仪参数:{Gain_R、Gain_G、Gain_B、Offset_0_R、Offset_0_G、Offset_0_B、Offset_1_R、Offset_1_G、Offset_1_B、Offset_2_R、Offset_2_G、Offset_2_B}
内部投影仪参数:{Gain_R、Gain_G、Gain_B、Offset_0_R、Offset_0_G、Offset_0_B、Offset_1_R、Offset_1_G、Offset_1_B、Offset_2_R、Offset_2_G、Offset_2_B、Offset_3_R、Offset_3_G、Offset_3_B、Offset_4_R、Offset_4_G、Offset_4_B}
默认情况下,增益应从 1 开始,且用户应将其降低来平衡白电平。默认情况下,偏移应从 0 开始,并升高来平衡黑电平。因为重叠区域的总亮度偏移是重叠投影仪的组合,因此每个投影仪对该区域提供或多或少的偏移,从而相同的结果。对于 2D 亮度模式,必须提供所有投影仪的白电平和黑电平的亮度值(以尼特为单位),从而确保整个显示实现均匀的亮度。此命令不更改变形映射或混合映射的状态,而是更改 CMD_SetEdgeBlendingConfiguration 用于创建混合和变形映射的参数。此命令不会写入非易失性存储。要将配置写入非易失性存储,必须在运行此命令后调用 CMD_SetEdgeBlendingConfiguration。
图 14-2 混合系统图示例| 字节索引 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 0x54 | 命令数据包标头(目标 4,长度存在,需要响应) |
| 1 | 0x3D | 命令操作码 |
| 2-3 | 0x0003 | 混合系统中投影仪的列数 = 3 |
| 4-5 | 0x0002 | 混合系统中投影仪的行数 = 2 |
| 6-7 | 0x0001 | 混合系统中列的自索引 = 1 |
| 8-9 | 0x0000 | 混合系统中行的自索引 = 0 |
| 10 | 0x00 | 2D 亮度模式 |
| 11-14 | 0x03EF | 混合系统中投影仪 0 的白色亮度级别 |
| 15-18 | 0x0003 | 混合系统中投影仪 0 的黑色亮度级别 |
| 19-22 | 0xОЗЕО | 混合系统中投影仪 1 的白色亮度级别 |
| 23-26 | 0x0009 | 混合系统中投影仪 1 的黑色亮度级别 |
| 27-30 | 0x03E3 | 混合系统中投影仪 2 的白色亮度级别 |
| 31-34 | 0x0004 | 混合系统中投影仪 2 的黑色亮度级别 |
| 35-38 | 0x03EF | 混合系统中投影仪 3 的白色亮度级别 |
| 39-42 | 0x0003 | 混合系统中投影仪 3 的黑色亮度级别 |
| 43-46 | 0xОЗЕО | 混合系统中投影仪 4 的白色亮度级别 |
| 47-50 | 0x0009 | 混合系统中投影仪 4 的黑色亮度级别 |
| 51-54 | 0x03E3 | 混合系统中投影仪 5 的白色亮度级别 |
| 55-58 | 0x0004 | 混合系统中投影仪 5 的黑色亮度级别 |