ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
边缘混合功能 (EBF) 模块支持线性光空间中每个颜色通道在空间上可变的增益和偏移。本节介绍了为客户使用此 EBF 模块并实施自定义混合映射应用而提供的 API 和命令。
手动混合可用于实现两个或更多投影仪的无缝重叠,从而增加投影图像区域并提高屏幕上的分辨率和亮度。EBF 模块补偿了投影图像上不同区域因光线逐渐减弱或表面材料颜色而产生的颜色差异,或者在重叠两个或更多投影仪时提供一致的颜色和亮度。
图 14-1 展示了可以在左投影仪的右边缘和右投影仪的左边缘修改增益值,从而实现无缝的最终图像。
图 14-1 混合示例在考虑一个单色像素 pin 时,EBF 模块可以通过应用增益和偏移来修改此像素的强度:
POUT = pin + 增益 + 偏移