ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
图 13-4 展示了一个蝴蝶状变形用例,该用例有 4×3 个控制点,产品分辨率为 3840 × 2160。为简单起见,此示例使用对称变形和整数位置。客户可通过定点 13.3 格式定义非对称图和实数位置。
图 13-4 变形示例表尺寸
行数:3
列数:4
控制点/源点
水平控制点数量:4(= 列数)
垂直控制点数量:3(= 行数)
生成以下映射:
[0.0, 0.0] [1279.4, 0.0] [2559.6, 0.0] [3839.0, 0.0]
[0.0,1079.0] [1279.4,1079.0] [2559.6,1079.0] [3839.0,1079.0]
[0.0,2159.0] [1279.4,2159.0] [2559.6,2159.0] [3839.0,2159.0]
以下公式计算给定 DMD 分辨率和变形映射尺寸的控制点:
Xi = (DMDWidth - 1) / (NumColumns - 1) × ColumnNumber
Yi = (DMDHeight - 1) / NumRows - 1) × RowNumber
变形映射点
[0.0, 0.0] [1280.0, 200.0] [2560.0, 200.0] [3839.0, 0.0]
[200.0,1080.0] [1280.0,1080.0] [2560.0,1080.0] [3640.0,1080.0]
[0.0,2159.0] [1280.0,1960.0] [2560.0,1960.0] [3839.0,2159.0]
| 表索引 | 浮点格式 | 13.3 定点格式 |
|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | 0.0 | 0 |
| 2 | 1280.0 | 10240 |
| 3 | 200.0 | 1600 |
| 4 | 2560.0 | 20480 |
| 5 | 200.0 | 1600 |
| 6 | 3839.0 | 30712 |
| 7 | 0.0 | 0 |
| 8 | 200.0 | 1600 |
| 9 | 1080.0 | 8640 |
| 10 | 1280.0 | 10240 |
| 11 | 1080.0 | 8649 |
| 12 | 2560.0 | 20480 |
| 13 | 1080.0 | 8649 |
| 14 | 3640.0 | 29120 |
| 15 | 1080.0 | 8649 |
| 16 | 0.0 | 0 |
| 17 | 2159.0 | 17272 |
| 18 | 1280.0 | 10240 |
| 19 | 1960.0 | 15680 |
| 20 | 2560.0 | 20480 |
| 21 | 1960.0 | 15680 |
| 22 | 3839.0 | 30712 |
| 23 | 2159.0 | 17272 |