ZHCU955C August   2021  – March 2024 DLPC7540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 范围
  5. 2 参考资料
  6. 3 首字母缩写词
  7. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低电平故障
  8. 5 系统状态
  9. 6 版本
  10. 7 功耗模式
  11. 8 显示模式
  12. 9 源检测和配置
  13. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  14. 11显示格式
  15. 12图像处理
  16. 13变形
    1. 13.1 控制点表
    2. 13.2 手动变形表
    3. 13.3 表约束
    4. 13.4 示例变形表
    5. 13.5 手动变形命令
      1. 13.5.1 CMD_SetManualWarpControlPoints [命令 ID:0x35,目标:4]
      2. 13.5.2 CMD_GetManualWarpControlPoints [命令 ID:0x35,目标:4]
      3. 13.5.3 CMD_WriteManualWarpTable [操作码:0x34,目标:4]
      4. 13.5.4 CMD_ReadManualWarpTable [操作码:0x34,目标:4]
      5. 13.5.5 CMD_ConfigureSmoothWarp [命令 ID:0x38,目标:4]
      6. 13.5.6 CMD_ApplyManualWarping [命令 ID:0x36,目标:4]
    6. 13.6 光学(镜头)失真校正
  17. 14混合简介
    1. 14.1  混合映射控制点
    2. 14.2  混合映射增益值
    3. 14.3  混合映射偏移值
    4. 14.4  约束条件
    5. 14.5  手动混合命令
      1. 14.5.1 CMD_EnableEdgeBlending [命令 ID:0x2F]
      2. 14.5.2 CMD_SetBlendMapControlPoints [操作码:0x2E]
      3. 14.5.3 CMD_ GetBlendMapControlPoints [命令 ID: 0x2E]
      4. 14.5.4 CMD_SetBlendMapGainValues [命令 ID:0x2B]
      5. 14.5.5 CMD_ GetBlendMapGainValues [命令 ID:0x2B]
      6. 14.5.6 CMD_ SetBlendMapOffsetValues [命令 ID:0x2D]
      7. 14.5.7 CMD_ GetBlendMapOffsetValues [命令 ID:0x2D]
      8. 14.5.8 CMD_ApplyBlendMap [命令 ID:0x2C]
    6. 14.6  手动混合应用命令
      1. 14.6.1 CMD_SetEdgeBlendingSystemParams [命令 ID:0x3D]
      2. 14.6.2 CMD_GetEdgeBlendingSystemParams [命令 ID:0x3D]
      3. 14.6.3 CMD_SetEdgeBlendingConfiguration [命令 ID:0x3E]
      4. 14.6.4 CMD_GetEdgeBlendingConfiguration [命令 ID:0x3E]
    7. 14.7  为混合设置裁剪输入图像
    8. 14.8  在 EEPROM 中存储边缘混合配置
    9. 14.9  存储在 EEPROM 或辅助闪存中
    10. 14.10 控制程序中的手动混合 GUI
  18. 15照明控制
  19. 16外设
    1. 16.1 GPIO
    2. 16.2 PWM
  20. 17接口协议
    1. 17.1 支持的接口
    2. 17.2 I2C 目标
    3. 17.3 USB
  21. 18命令协议
    1. 18.1 命令数据包
    2. 18.2 响应数据包
    3. 18.3 目标详细信息
    4. 18.4 错误处理和恢复
    5. 18.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 18.5.1 GPIO 实施
      2. 18.5.2 短缺状态响应
    6. 18.6 支持可变数据大小
  22. 19自动初始化批处理文件
  23. 20命令说明
  24. 21系统命令
    1. 21.1  3D
    2. 21.2  管理事务
    3. 21.3  自动锁定
    4. 21.4  引导加载程序
    5. 21.5  校准
    6. 21.6  混合
    7. 21.7  调试内部
    8. 21.8  调试
    9. 21.9  常规运行
    10. 21.10 照明
    11. 21.11 图像处理
    12. 21.12 手动 WPC
    13. 21.13 外设
    14. 21.14 视觉
    15. 21.15 变形
  25.   修订历史记录

表约束

共有 62 个水平控制点和 32 个垂直控制点用于在输入图像上定义 62×32 映射。用户可以选择为源点的自定义映射定义全部 62 个水平点和 32 个垂直点。用户还可以选择定义水平点数和垂直点数,范围分别为 2 至 62 和 2 至 32。在后一种情况下,所有点都保持等距。对于不均匀的分布,必须使用前一种模式。

用户定义表中的总点数不能超过控制点映射中的点数。62×32 控制点映射最为理想,可提供 1984 个点。因为变形表代表整个输出矩形,因此该表必须至少有 2 行和 2 列。变形表中的点必须从左到右和从上到下方向单调地增加(即,点不能相互交叉)。如果违反了这些条件中的任何一个,该命令将返回失败。