ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
请注意以下适用于本文档后续所有命令说明的指南。
定点表示法:
这种表示法对于整数部分和小数部分都具有固定的位数。负数以二进制补码格式表示。
定点表示法 - [整数][小数]
示例:假设格式为有符号并使用 32 位格式,其中整数部分为 16 位,小数部分为 16 位。这种格式称为 s15.16 格式。
在这种情况下,-43.625 和 43.625 表示如下:
[1111111111010101][1010000000000000] = 0xFFD5A000 = -43.625
[0000000000101011][1010000000000000] = 0x002BA000 = +43.625