ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
单独的 GPIO 线路(默认为 GPIO 58)向主机元件报告控制器是否处于繁忙状态。上电复位后,前端通信器件必须等待,直到信号变为低电平状态。当信号持续保持高电平时,这表示控制器引导序列有问题。再继续操作之前,必须解决问题的根源。
发送命令后,HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY 信号会拉至高电平,直至命令完成执行。如果器件在执行第一条命令时尝试发送另一条命令,系统会确认 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY 是处于高电平还是低电平,然后决定是否发送该命令。此过程不仅确保时钟没有延长,I2C 总线上的其他器件不受影响,还保证了命令处理程序被占用,此时不能发送其他命令。使用 DLP Composer 工具为此目的分配 GPIO。