ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
系统中共有 88 个 GPIO 引脚。其中一些引脚专用于系统特定操作。有关可自由使用的 GPIO,请参阅 DLPC7540 控制器数据表。下述列出的函数可用于设置可用的 GPIO。
| 命令名称 | 说明 |
|---|---|
| GPIO 配置 | 将 GPIO 配置为输入或输出;在输出的情况下,配置为 Standard 或 OpenDrain 类型,默认值为 HIGH 或 LOW。 |
| 设置/获取 GPIO | 将输出 GPIO 的状态更改为高电平或低电平,并读取输入 GPIO 引脚的状态。 |
为避免出现问题,建议用户在 GPIO 引脚上设置适当的(默认)上拉电阻和下拉电阻,尤其是在控制器处于复位或启动状态时。默认情况下,所有可自由使用的 GPIO 都配置为输入和三态。系统仅在收到这些命令后才会重新配置这些命令。