ZHCU955C August 2021 – March 2024 DLPC7540
控制器具有多种数字图像处理选项,汇总在下表中:
| 命令名称 | 说明 |
|---|---|
| 亮度调整 |
提供在每个输入 R、G、B 通道上增加或减去固定偏置的功能。 |
| 对比度调整 |
提供将像素数据应用于增益的选项。 |
| 色调和颜色控制 |
提供为每个输入通道应用色调调整(以度为单位)和增益(以百分比表示)的选项。 |
| 图像锐度 |
提供应用水平和垂直锐度滤波器的选项。 |
| RGB 偏移 | 在亮度、对比度、色调、颜色、增益、CSC(颜色空间转换)之后,偏移数据路径中 RGB 通道的级别。 |
| RGB 增益 |
调整源图像的各个 R、G 和 B 增益。此函数通过改变颜色空间转换系数来调整 R、G 和 B 增益。 |
| 色彩坐标调整 (CCA) |
CCA 获取所需的和测量出的各个颜色 xyY 信息以进行颜色调整。 |
| 色相饱和度增益 (HSG) |
与 CCA 相同,但颜色以 HSG 颜色空间表示。 |