ZHCU874D February 2021 – August 2021
该处理器板提供了一个 uSD 卡接口,连接到 AM64x SoC 的 MMC1 端口。uSD 卡接口支持 UHS1 操作,包括采用 1.8V 和 3.3V IO 电平操作。AM64x SoC 包含一个电路以根据与 uSD 卡协商的 IO 电平生成 uSD 电压。对于高速卡,SOC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器能够支持并可转换到 1.8V 的最快速度。SoC 的内部 SDIO LDO 输出通过 CAP_VDDSHV_SDLDO 引脚提供。CAP_VDDSHV_SDLDO 连接到 SD 信号的 IO 电压和 SOC 的 VDDSHV_MMC1 电源引脚。
图 3-15 Micro SD 接口