ZHCU874D February 2021 – August 2021
以下各节介绍了为 GP EVM 板供电的配电网络拓扑,可支持元件和参考电压。
AM64x/AM243x GP EVM 板包含一个基于若干分立式电源组件的电源解决方案。电源的初始级将是器件参考为 J6 的桶形插孔连接器的 12V。J6 支持 8A 电流额定值和必要的二极管,以提供反极性保护和电压浪涌保护。EVM 的 12V 输入 (VMAIN) 用于生成 EVM 要求的所有必要电压。
器件参考为 SW1 的 ON/OFF 开关用于开启/关闭 EVM,方法是将此开关连接到 LM5140 的使能引脚,从而允许使用该开关来根据开关位置开启或关闭该电路板。当开关处于接地位置 1-2 时,电路板处于关闭状态,而当开关处于位置 2-3 时,电路板处于开启状态。此外,来自测试自动化接头的 GPIO 也会连接到该开关,通过测试自动化板控制 EVM 的开/关状态。在反极性情况下,故障指示 LED LD5 将处于 ON 状态。LD6 将处于 ON 状态,以指示 VMAIN 电源正常。