ZHCU874D February 2021 – August 2021
GP EVM 利用一系列直流/直流转换器为卡上的各种存储器、时钟、SoC 和其他元件提供必要的电压和所需的功率。表 3-5 介绍了 EVM 板上提供的电源正常 LED,使用户能够确认每个电源输出的状态正常。
EVM 板上提供了每个电源输出的测试点,表 3-4 中介绍了这些测试点。
Sl 编号 | 电源 | 测试点 | 电压 |
---|---|---|---|
正面 | |||
1 | VMAIN | TP81 | 12V |
2 | VCC_5V0 | TP18 | 5V |
3 | VCC3V3_PREREG | TP12 | 3.3V |
4 | VCC_3V3_SYS | TP44 | 3.3V |
5 | VDD_2V5 | TP6 | 2.5V |
6 | VDD_1V1 | TP28 | 1.1V |
7 | VDDA1V8 | TP29 | 1.8V |
8 | VDD_CORE | TP14 | 0.75V (1) |
9 | VCC_CORE | TP23 | 0.75V |
10 | VDD_0V85 | TP8 | 0.85V |
11 | VDDAR_CORE | TP10 | 0.85V |
12 | VCC1V2_DDR | TP4 | 1.2V |
13 | VDD_2V8 | TP99 | 2.8V |
14 | VCC3V3_TA | TP96 | 3.3V |
15 | VDD_1V0 | TP56 | 1V |
16 | VPP_DDR_2V5 | TP47 | 2.5V |
17 | VDDR_VTT | TP48 | 0.6V |
18 | VCC1V8 | TP51 | 1.8V |
19 | VPP_1V8 | TP52 | 1.8V |
Sl 编号 | 电源 | LED REF |
---|---|---|
SW1 导通之前 | ||
1 | VMAIN | LD6 |
2 | VCC3V3_TA | LD24 |
SW1 导通之后 | ||
3 | VCC_5V0 | LD15 |
4 | VCC3V3_PREREG | LD4 |
5 | VCC_3V3_SYS | LD9 |
6 | VDD_2V5 | LD1 |
7 | VDD_1V1 | LD10 |
8 | VDDA1V8 | LD8 |
9 | VDD_CORE | LD2 |
10 | VCC_CORE | LD7 |
11 | VDD_2V8 | LD25 |
12 | VCC1V2_DDR | LD3 |