ZHCU874D February 2021 – August 2021
GP EVM 包含一个板载 EEPROM (U7)。此 EEPROM 保存各种标识信息,包括 EVM 版本和序列号。另外,此存储器中还保存 PHY MAC ID 以及其他关于 EVM 的静态信息。
板 ID 存储器应配置为响应地址 0x50 和 0X51,并使用此卡的标头说明和 DDR 信息进行编程。这里使用 Microchip 的 AT24CM01,该器件将连接到 EEPROM SOCI2C 地址的 I2C0 端口,并可通过将 A0、A1 和 A2 引脚驱动至低电平来进行修改。使用每个板的标识信息对可寻址 EEPROM 存储器的前 259 个字节进行了预编程。 剩余的 32509 个字节可供用户进行数据或代码存储。
| 标头 | 字段名称 | 大小(字节) | 注释 |
|---|---|---|---|
| EE3355AA | MAGIC | 4 | 幻数 |
| TYPE | 1 | 定长可变位置板 ID 标头 | |
| 2 | 有效载荷大小 | ||
| BRD_INFO | TYPE | 1 | 有效载荷类型 |
| 长度 | 2 | 下一个标头的偏移量 | |
| Board_Name | 16 | 板的名称 | |
| Design_rev | 2 | 设计的版本号 | |
| PROC_Nbr | 4 | PROC 号 | |
| 变体 | 2 | 设计变体号 | |
| PCB_Rev | 2 | PCB 的版本号 | |
| SCHBOM_Rev | 2 | 原理图的版本号 | |
| SWR_Rev | 2 | 第一个软件版本号 | |
| VendorID | 2 | ||
| Build_Week | 2 | 生产年份的第几周 | |
| Build_Year | 2 | 生产年份 | |
| BoardID | 6 | ||
| Serial_Nbr | 4 | 递增板编号 | |
| DDR_INFO | 类型 | 1 | |
| 长度 | 2 | 下一个标头的偏移量 | |
| DDR control | 2 | DDR 控制字 | |
| MAC_ADDR | 类型 | 1 | 有效载荷类型 |
| 长度 | 2 | 有效载荷大小 | |
| MAC control | 2 | MAC 标头控制字 | |
| MAC_adrs | 192 | AM64x/AM243x PRG2 的 MAC 地址 | |
| END_LIST | 类型 | 1 | 结尾标记 |