ZHCU874D February 2021 – August 2021
DP83867 PHY 使用基于电阻器自举的四级配置,可生成四种不同的电压范围。电阻器连接到 RX 数据和控制引脚,它们通常由 PHY 驱动,是 AM64x 的输入。每种模式的电压范围如下所示:
模式 1 - 0V 至 0.3234V
模式 2 - 0.462V 至 0.6303V
模式 3 - 0.7425V 至 0.9372V
模式 4 - 2.2902V 至 2.904V
DP83867 器件包括内部下拉电阻器。选择外部拉电阻器值时应为 AM64x/AM243x 的引脚提供尽可能接近接地或 3.3V 的电压。自举方式如图 3-21 中所示,而自举电阻值如表 3-19 中所示。
默认为 CPSW PHY 提供地址自举以将地址设置为 -00000 (0h),因为自举引脚具有内部下拉电阻器。所有自举引脚均提供了上拉和下拉占用空间,但 LED_0 除外。LED_0 用于镜像启用,默认情况下设为模式 1,模式 4 不适用,模式 2、模式 3 选项不理想。