ZHCU874D February 2021 – August 2021
该 GP EVM 具有 2GB、16 位宽 DDR4 存储器,运行速度可高达 1600MT/s。这里使用的是 Micron 的 MT40A1G16KD-062E:E。还使用了两个 x8 8Gb Micron 裸片构成一个 x16 存储器。该 DDR 存储器采用板载安装形式(单个芯片)。DDR4 器件将与 VTT 终端进行点对点的布局和布线。该 DDR4 采用 1.2V 电压工作,因此可降低功率需求。