ZHCU874D February 2021 – August 2021
AM64x/AM243x 的 USB0 端口用于 USB 2.0 接口。USB 信号会端接至 uAB 连接器,并且提供的支持电路允许将该 USB 接口配置为主器件或自供电从器件。
在主机模式中,从器件支持高达 500mA 的电流和高达 5V 的电压。提供的电源开关由来自 AM64x/AM243x 的DRV_VBUS 信号进行控制。
该电路板上提供了一个 2x3 接头 (J23) 来安装 2 位置成组分流器,以便将该端口配置为主机模式,如图 3-24 所示。在引脚 1 和 2 上放置分流器以使能 VBUS 上的大容量电容,并在引脚 5 和 6 上放置分流器以将 ID 引脚接地。
图 3-24 AM64x/AM243x USB 2.0 主机接口