ZHCU874D February   2021  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 版本和组件型号
  3. 2重要使用说明
    1. 2.1 加电使用说明
  4. 3系统说明
    1. 3.1 关键特性
    2. 3.2 功能方框图
    3. 3.3 加电/断电过程
      1. 3.3.1 加电过程
      2. 3.3.2 断电过程
    4. 3.4 外设和主要元件描述
      1. 3.4.1  计时
        1. 3.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243x 时钟
        3. 3.4.1.3 PCIe 时钟
      2. 3.4.2  复位
      3. 3.4.3  电源
        1. 3.4.3.1 电源输入
        2. 3.4.3.2 反极性保护
        3. 3.4.3.3 电流监控
        4. 3.4.3.4 电源
        5. 3.4.3.5 电源时序
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 电源
      4. 3.4.4  配置
        1. 3.4.4.1 启动模式
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  测试自动化
      7. 3.4.7  UART 接口
      8. 3.4.8  存储器接口
        1. 3.4.8.1 DDR4 接口
        2. 3.4.8.2 MMC 接口
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 3.4.8.2.2 eMMC 接口
        3. 3.4.8.3 OSPI 接口
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM 接口
        5. 3.4.8.5 板 ID EEPROM 接口
      9. 3.4.9  以太网接口
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY 默认配置
        3. 3.4.9.3 以太网 LED
      10. 3.4.10 显示接口
      11. 3.4.11 USB 2.0 接口
      12. 3.4.12 PCIe 接口
      13. 3.4.13 高速扩展接口
      14. 3.4.14 CAN 接口
      15. 3.4.15 中断
      16. 3.4.16 ADC 接口
      17. 3.4.17 安全连接器
      18. 3.4.18 SPI 接口
      19. 3.4.19 I2C 接口
      20. 3.4.20 FSI 接口
  5. 4已知问题和修改
    1. 4.1 问题 1 - CCS 中嵌入式 XDS110 与 AM64x 目标板的连接
    2. 4.2 问题 2 - MDIO 以太网 PHY 通信
    3. 4.3 问题 3 - 热插拔时显示直流筒形插孔警告
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

AM64x/AM243x 电源

AM64x/AM243x 的内核电压可由 0.75V、0.8V 或 0.85V 电压源提供,具体取决于电源优化要求。当 SoC 内核电压 (VDD_CORE)、SoC 阵列内核电压 (VDDR_CORE) 以及其他阵列内核电压(VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0、VDD_DLL_MMC0、VDD_MMC0)为 0.85V 时,建议使用单电压源。如果要求 SoC 内核电压为 0.75V 或 0.8V,并且要求 SoC 阵列内核电压以及其他阵列内核电压为 0.85V,那么需要分别采用单独的电压源来提供 SoC 内核电压和 SoC 阵列内核电压。

此 EVM 可以进行配置以为 SoC 内核电压、SOC 阵列内核电压和其他阵列内核电压提供单个电压源或不同的电压源,具体取决于相应要求。这可以通过放置电阻器来配置,如图 3-8 中所述。

GUID-1F503383-8654-45D4-8C9F-F1D9F1343DF7-low.png图 3-8 AM64x/AM243x 内核电源和阵列内核电源选项
注:
  • PROC101x-001 BOM 型号采用 AM6442 并需要为 VDD_CORE 提供 0.75V 电压源,而为 VDDR_CORE 提供 0.85V 电压源。在此型号中,默认会安装 R2 和 R4,并且将 VDD_CORE 电源 (U25) 设置为采用 0.75V 工作。
  • PROC101x-002 BOM 型号采用 AM2434 并需要为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 提供 0.85V。在此型号中,默认会安装 R1 和 R3,并且将 VDD_CORE 电源 (U25) 设置为采用 0.85V 工作。

SoC 具有多个不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如表 3-6 所示。

表 3-6 SoC 电源
SI 编号 电源 SoC 电源轨 IO 电源组 电源
1 VDDA_CORE VDDA_0P85_SERDES0 SERDES0 0.85
VDDA_0P85_SERDES0_C 0.85
VDDA_0P85_USB0 USB0 0.85
VDD_MMC0 MMC0 0.85
2 SoC_DVDD3V3 VDDS_MCU MCU 3.3
VDDA_3P3_USB0 USB0 3.3
VDDSHV0 概述 3.3
VDDSHV1 PRG0 3.3
VDDSHV2 PRG1 3.3
VDDSHV3 组策略管理控制台 (GPMC) 3.3
3 VDDA_1V8_MCU VDDA_MCU MCU 1.8
4 VDDA_MCU_ADC VDDA_ADC ADC0 1.8
5 VDDA_1V8_SERDES VDDA_1P8_SERDES0 SERDES0 1.8
6 VDDA_1V8_USB0 VDDA_1P8_USB0 USB0 1.8
7 VDDA_1V8 VDDS_OSC OSC0 1.8
VDDA_TEMP_0/1 1.8
VDDA_PLL_0/1/2 1.8
8 VDD_DDR4 VDDS_DDR DDR0 1.2
VDDS_DDR_C 1.2
9 SOC_DVDD1V8 VDDSHV4 闪存 1.8
VDDS_MMC0 MMC0 1.8
10 VDDSHV_SD_IO VDDSHV5 MMC1 1.8