ZHCU874D February 2021 – August 2021
AM64x/AM243x GP EVM 是一个独立的测试、开发和评估模块 (EVM),可使开发人员评估 AM64x/AM243x 的功能并开发适用于各种应用的原型。该 EVM 实现了 Sitara™ AM6442 MPU 或 AM2434 MCU。该 EVM 配备了额外的支持元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、PCIe、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。板载显示利用 AM64x/AM243x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供各种 LED 之外,还提供针对本地视觉输出的功能。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监视功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™ 软件)进行仿真和调试。