ZHCU874D February 2021 – August 2021
SoC 中的一个 FSI 接口(1Tx 和 1Rx)通过来自 Amphenol ICC (FCI) 且器件型号为 67997-410HLF 的 2x5 接头进行端接,后者可连接到 C2000 EVM。FSI_TX0 信号和 FSI_RX0 信号连接到多路复用器,以同时提供给 FSI 连接器和扩展连接器。TS3A27518E 多路复用器/多路信号分离器用于此目的,并由来自 IO 扩展器的 GPIO 进行控制。多路复用器引脚上的逻辑低电平会连接端口 A 和端口 B1,而逻辑高电平则会将端口 A 连接到端口 B2。多路复用器的默认状态是将信号从端口 A 驱动至端口 B1,而后者会连接到 HSE 连接器。
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1 | FSI_TX0_CLK |
| 2 | FSI_RX0_CLK |
| 3 | DGND |
| 4 | DGND |
| 5 | FSI_TX0_D0 |
| 6 | FSI_RX0_D0 |
| 7 | FSI_TX0_D1 |
| 8 | FSI_RX0_D1 |
| 9 | DGND |
| 10 | VCC_3V3_SYS |
图 3-31 AM64x/AM243x FSI 接口