ZHCU874D February 2021 – August 2021
EVM 上采用的显示器件是 OSD Displays 的 OSD9616P0992-10。这是一款具有单色(浅蓝色)背光的无源矩阵 PMOLED 显示屏。该显示屏具有 96X16 像素,面板尺寸为 29.10 X 9.20 X 1.30 (mm),而有源区为 21.1 X 3.5 (mm)。该显示屏连接到 EVM 上来自 Amphenol ICC 且器件型号为 10051922-1410ELF 的 14 引脚 FPC 连接器,而引脚详细信息如表 3-21 中所述。
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1 | C2P |
| 2 | C2N |
| 3 | C1P |
| 4 | C1N |
| 5 | VDDB |
| 6 | NC |
| 7 | VSS |
| 8 | VDD |
| 9 | RES# |
| 10 | SCL |
| 11 | SDA |
| 12 | IREF |
| 13 | VCOMH |
| 14 | VCC |