ZHCU397A December 2017 – January 2022
图 3-10 显示了参考设计的电源树。该设计需要外部 +12V 直流电源为 ADC 生成 1.9V 和 1.1V 电压;为时钟器件(LMK61E2、LMK4828 和 LMX2594)生成 3.3V 电压;为 LMH5401 和 LMH6401 放大器生成 ±2.5V 电压。此设计通过电子保险丝 (TPS259261) 和外部双向过瞬态电压抑制(TVS) 二极管 (SMBJ15CA) 提供输入过压、过流、高浪涌电流保护。
图 3-10 TIDA-01022 电源模块直流/直流转换器和 LDO 生成电源轨,如表 3-1 详细所示。
| Sl 编号 | 类型 | 器件型号 | 电源轨 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC-DC | TPS82130 | 3.3V、1.9V 和 1.1V 的中间轨 |
| 2 | LDO | TPS7A8400 | 3.3V、1.9V 和 1.1V |
| 3 | LDO | TPS7A8300 | +2.5V |
| 4 | LDO | TPS7A3301 | –2.5V |
以下子部分详细显示了各种电源轨的设计流程。