ZHCU397A December 2017 – January 2022
LMH6401 是一种数字控制可变增益宽带放大器 (DVGA),专为直流到射频应用而设计。对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。该器件提供直流 4.5GHz 带宽,增益为 26dB,增益范围为 –6dB 至 26dB,步长为 1dB。可以使用标准串行外设接口 (SPI) 来实现增益控制,并且用户可以使用断电引脚或 SPI 切断器件电源。