使用电阻 RFBT (R491) 和 RFBB (R492),以确定 TPS82130 器件的输出电压,如以下Equation1 至Equation3 所示。
Equation1. 
Equation2. 
Equation3. 
根据这些计算结果,选择的最接近的值为 R491 = 13.7kΩ 和 R492 = 8.06kΩ。
表 3-2 列出了 TPS82130 直流/直流转换器生成的其他中间电源轨的值。
表 3-2 中间电源轨| Sl 编号 | 输出电源轨 | 中间电源轨 |
|---|
| 1 | 1.9V | 2.15V |
| 2 | 1.1V | 1.35V |
| 3 | 3.3V | 3.55V |
| 4 | +2.5V | 3.00V |
| 5 | –2.5V | -3.30V |