ZHCU397A December 2017 – January 2022
本参考设计旨在演示一款多通道模拟前端 (AFE),采用引脚兼容的模数转换器 (ADC) 系列,以满足不同的采样率要求。系统信噪比 (SNR) 测量了 AFE 性能,然后将其与板载无源平衡-非平衡变压器和有源平衡-非平衡变压器以及具有 LMH6401 可编程可变增益放大器 (PVGA) 的 LMH5401 全差分放大器 (FDA) 进行了比较。基于 TI 高性能时钟器件 LMK61E2、LMK4828 和 LMX2594 , 设计了完整的多通道板载时钟解决方案。表 1-1 从多通道时钟角度,列出了 AFE 的关键系统级规格。
多通道高速千兆采样采集应用(如数字存储示波器 (DSO)、相控阵无线电探测和测距(雷达))、适用于无线通信的多输入多输出 (MIMO) 和 5G 无线测试器)都需要实现通道间的准确相位相干,从而在高输入信号带宽下进行精确的数据采集。
大多数高速数字转换器 (DSO) 只有少数几个通道。在需要数十或数百个通道并且需要通道间具有时间关联的应用中,同步多通道系统中的采样时钟是必要的。在只有少数几个通道的系统中实现时钟同步本身就非常具有挑战性,随着通道数量增加,情况就更加复杂。