ZHCU397A December 2017 – January 2022
表 7-2 列出了输入信号为 997MHz,采样频率为 2700MHz 时,在室温下测量的 TIDA-01022 设计的两个通道(CH1 和 CH3)之间的时间偏差。通过计算从每个 ADC 采集的信号之间的相位差来评估这种偏差。两个信号链输入的测量结果和测量的时间偏差均小于 5ps。表 7-2 显示了使用变压器输入和 FDA 输入路径时测量的两个通道之间的偏斜。图 7-10 显示了相应的偏斜测量数据图,图 7-11 显示了时域图中的采样信号。
| 采样周期 | 变压器耦合输入 | FDA 输入 (LMH5401+6401) |
|---|---|---|
| 1 | 0.243 ps | 0.623 ps |
| 2 | 0.156 ps | 0.695 ps |
| 3 | 0.575 ps | 0.749 ps |
| 4 | 0.511 ps | 0.265 ps |
| 5 | 0.824 ps | 0.484 ps |
| 6 | 0.669 ps | 0.339 ps |
| 7 | 0.83 ps | 1.04 ps |
| 8 | 0.623 ps | 0.795 ps |
| 9 | 0.72 ps | 0.712 ps |
| 10 | 0.629 ps | 0.835 ps |
图 7-10 通道间测量图
图 7-11 通道间偏斜测量 GUI图 7-12 显示了 ADC1 和 ADC2 的时域测量图与 TIDA-01022 设计的 CH1 和 CH3 相对应。
图 7-12 997MHz 频率下的采样信号