ZHCU397A December 2017 – January 2022
前端模拟信号链确定了多通道接收器或数据捕获系统的性能,对其而言, SNR 和 SFDR 至关重要。输入信号带宽上的前端增益和衰减块确定了整个系统的动态范围。
图 2-7 显示了高速数字转换器和 DSO 的典型 AFE 模块。前端包含前置放大器、模拟或数字可变增益放大器 (DVGA) 和多级带通滤波器。前置放大器和 DVGA 可确定系统动态范围,滤波器可改善单频的谐波失真。信号链 SNR 设计为高于 10dB 的 ADC SNR。
图 2-7 典型 AFE确保前端正确偏置,以便在满量程输入时实现 ADC 的额定性能。ADC 的集成缓冲器具有共模偏置输出,用户可以实现直接驱动前端放大器,而无需外部电路。无缓冲 ADC 的输入需要外部偏置,而设计人员可以使用各种方法来产生外部偏置。此偏置电压通常为输入电压的一半,因此简单的电阻分压器就足以产生此外部偏置。有关建议的 VCM 生成指南,请参阅相关器件数据表。
如果无法保持共模电压,将导致 ADC 失调电压和增益误差,从而降低系统的满量程动态性能。