ZHCU397A December   2017  – January 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2 系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统级说明
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 模拟信号链
        1. 2.3.1.1 LMH5401
        2. 2.3.1.2 LHM6401
        3. 2.3.1.3 BUF802
      2. 2.3.2 时钟
        1. 2.3.2.1 LMK61E2
        2. 2.3.2.2 LMK04828
        3. 2.3.2.3 LMX2594
      3. 2.3.3 功率
        1. 2.3.3.1 TPS82130
        2. 2.3.3.2 TPS7A84
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 高速低相位噪声时钟生成
      2. 2.4.2 通道间偏斜
      3. 2.4.3 确定性延迟
        1. 2.4.3.1 确定性延迟的重要性
      4. 2.4.4 模拟前端
      5. 2.4.5 多通道系统电源要求
      6. 2.4.6 硬件编程
  8. 3 电路设计
    1. 3.1 模拟输入前端
      1. 3.1.1 使用 BUF802 的高输入阻抗缓冲器实施
    2. 3.2 高速多通道时钟
    3. 3.3 电源部分
      1. 3.3.1 DC-DC
        1. 3.3.1.1 如何设置 2.1V 输出电压
      2. 3.3.2 LDO
  9. 4 主机接口
  10. 5 硬件功能块
  11. 6 入门应用程序 GUI
  12. 7 测试和结果
    1. 7.1 测试设置和测试计划
    2.     44
    3. 7.2 SNR 测量测试
    4. 7.3 通道间偏斜测量测试
    5. 7.4 性能测试结果
    6. 7.5 多通道偏斜测量
    7. 7.6 49
  13. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 Altium 项目
    4. 8.4 Gerber 文件
    5. 8.5 装配图
  14. 9 软件文件
  15. 10相关文档
    1. 10.1 商标
  16. 11关于作者
    1. 11.1 致谢
  17. 12修订历史记录

LDO

TPS7A8400 是正电压 (5V)、超低噪声 (4.4μVRMS) LDO,能够以 180mV 的低压降提供 3A 的负载(请参阅图 3-12)。TPS7A8x00 主要为高准确度、高精度仪器仪表应用而设计的。在此类应用中,干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能至关重要。此特性使得该器件非常适用于为运算放大器(或放大器)、ADC、DAC 和其他高性能模拟电路供电。

TPS7A8400 具有 ANY-OUT™ 可编程引脚,可对所需的输出电压进行编程。将内部基准电压 (VREF = 0.8V) 加上各自电压的累加之和分配给每个有效引脚。将 ANY-OUT 引脚(引脚 10、7 和 6)编程为低电平有效,以在输出端获得 1.9V 的电压。其他正电源轨(1.1V、3.3V 和 2.5V)以类似的方式生成。

GUID-0D7D0348-15AE-4F57-A90A-BBF6B7924C91-low.gif图 3-12 LDO 电源电路(1.9V 电源轨)

TPS7A33 系列线性稳压器是负电压 (-36V)、超低噪声(16μVRMS,72dB 电源抑制比 (PSRR))线性稳压器,能够提供最大 1A 的负载。输出设置电阻产生 –2.5V 的电压。