ZHCU397A December   2017  – January 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2 系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统级说明
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 模拟信号链
        1. 2.3.1.1 LMH5401
        2. 2.3.1.2 LHM6401
        3. 2.3.1.3 BUF802
      2. 2.3.2 时钟
        1. 2.3.2.1 LMK61E2
        2. 2.3.2.2 LMK04828
        3. 2.3.2.3 LMX2594
      3. 2.3.3 功率
        1. 2.3.3.1 TPS82130
        2. 2.3.3.2 TPS7A84
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 高速低相位噪声时钟生成
      2. 2.4.2 通道间偏斜
      3. 2.4.3 确定性延迟
        1. 2.4.3.1 确定性延迟的重要性
      4. 2.4.4 模拟前端
      5. 2.4.5 多通道系统电源要求
      6. 2.4.6 硬件编程
  8. 3 电路设计
    1. 3.1 模拟输入前端
      1. 3.1.1 使用 BUF802 的高输入阻抗缓冲器实施
    2. 3.2 高速多通道时钟
    3. 3.3 电源部分
      1. 3.3.1 DC-DC
        1. 3.3.1.1 如何设置 2.1V 输出电压
      2. 3.3.2 LDO
  9. 4 主机接口
  10. 5 硬件功能块
  11. 6 入门应用程序 GUI
  12. 7 测试和结果
    1. 7.1 测试设置和测试计划
    2.     44
    3. 7.2 SNR 测量测试
    4. 7.3 通道间偏斜测量测试
    5. 7.4 性能测试结果
    6. 7.5 多通道偏斜测量
    7. 7.6 49
  13. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 Altium 项目
    4. 8.4 Gerber 文件
    5. 8.5 装配图
  14. 9 软件文件
  15. 10相关文档
    1. 10.1 商标
  16. 11关于作者
    1. 11.1 致谢
  17. 12修订历史记录

通道间偏斜测量测试

通道间偏斜测量的测试步骤如下:

  1. 模拟图 7-3 所示的硬件设置,然后通过可变带通滤波器和 2:1 分配器将输入信号提供给 TIDA-01022 设计的通道 1 和通道 3 的 J12 和 J29 SMA 连接器。
  2. 将高速 USB3.0 和 USB2.0 电缆连接到采集 PC。
  3. 将 TSW14J56 采集卡配置为主从配置模式:
    • 使用高速 SMA 电缆将主 TSW14J56 的 J7 (TRIG OUT –A) 连接到 J13 (TRIG IN),以实现主自动触发。
    • 使用高速 SMA 电缆将主 TSW14J56 的 J8 (TRIG OUT –B) 连接到从 TSW14J56 模块的 J13 (TRIG IN)。
  4. 向 TIDA-01022 的电源连接器 (J55) 提供 12V、4A 直流电源,为 TSW14J56 采集卡提供 5V 电源。
注:

如图 7-3 所示,电缆长度必须是长度匹配的。

要测量多通道偏斜,请使用 HSDC TID GUI 进行以下配置:

  1. 使用 J32 连接器,借助与 LMK61E2 振荡器编程工具关联的 USB2ANY 编程器在频率为 33.75MHz 时对 LMK61E2 器件进行编程。在编程前将器件地址设置为 0x5A。
  2. 在零延迟 PLL 模式下,在 33.75MHz SYSREF 频率时对 LMK04828 进行编程,以提供 SYSREFREQ 和 SYNC 信号以及此 33.75MHz OSCout 作为 LMX2594 的基准。
  3. LMK04828 还会为 FPGA 采集卡生成 FPGA 参考电压 (270MHz)、FPGA 内核时钟 (270MHz) 以及 FPGA SYSREF (33.75MHz)。
  4. 在
    33.75MHz 频率下对 LMX2594_A 和 LMX2594_B 的 2.7GHz DEVCLK 和 33.75MHz SYSREF 进行编程 。
  5. 通过加载“Low-Level”页面中的配置文件来配置 ADC12DJ3200 JMODE-2(双通道模式)。

使用 HSDC Pro GUI 建立 JESD204B 链路:

  1. 在为 TSW14J56 供电后,建立与双通道模式 (JMODE2) 的连接。
  2. 提供 ADC 输出和 ADC 输入目标频率的数据速率采样频率。
  3. 在建立 JESD204B 连接后,将输入信号馈入通道 1 (J13) 和通道 3 (J76)。
  4. 在从采集板上应用触发器,然后点击主采集板上的采集按钮。
  5. 导出 ADC1 和 ADC2 数据,然后使用 MathLab® 程序从频谱中提取相位和振幅信息,并绘制时域中的数据以测量通道间偏斜。