ZHCU397A December   2017  – January 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2 系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统级说明
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 模拟信号链
        1. 2.3.1.1 LMH5401
        2. 2.3.1.2 LHM6401
        3. 2.3.1.3 BUF802
      2. 2.3.2 时钟
        1. 2.3.2.1 LMK61E2
        2. 2.3.2.2 LMK04828
        3. 2.3.2.3 LMX2594
      3. 2.3.3 功率
        1. 2.3.3.1 TPS82130
        2. 2.3.3.2 TPS7A84
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 高速低相位噪声时钟生成
      2. 2.4.2 通道间偏斜
      3. 2.4.3 确定性延迟
        1. 2.4.3.1 确定性延迟的重要性
      4. 2.4.4 模拟前端
      5. 2.4.5 多通道系统电源要求
      6. 2.4.6 硬件编程
  8. 3 电路设计
    1. 3.1 模拟输入前端
      1. 3.1.1 使用 BUF802 的高输入阻抗缓冲器实施
    2. 3.2 高速多通道时钟
    3. 3.3 电源部分
      1. 3.3.1 DC-DC
        1. 3.3.1.1 如何设置 2.1V 输出电压
      2. 3.3.2 LDO
  9. 4 主机接口
  10. 5 硬件功能块
  11. 6 入门应用程序 GUI
  12. 7 测试和结果
    1. 7.1 测试设置和测试计划
    2.     44
    3. 7.2 SNR 测量测试
    4. 7.3 通道间偏斜测量测试
    5. 7.4 性能测试结果
    6. 7.5 多通道偏斜测量
    7. 7.6 49
  13. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 Altium 项目
    4. 8.4 Gerber 文件
    5. 8.5 装配图
  14. 9 软件文件
  15. 10相关文档
    1. 10.1 商标
  16. 11关于作者
    1. 11.1 致谢
  17. 12修订历史记录

模拟输入前端

TIDA-01022 平台具有灵活的模拟输入,可通过两种不同的输入路径验证系统性能。

  • 变压器耦合:

    变压器耦合包含一个板载 Marki 平衡-非平衡变压器,它支持插入损耗为 6dB 的 500kHz 至 6GHz 输入带宽。变压器耦合功能用于验证 ADC12DJ3200 器件 在交流输入信号下的性能。

  • 全差分放大器 (LMH5401 + LMH6401):

    驱动 ADC12DJ3200 的 LMH5401 + LMH6401 路径在输入端可以是直流耦合,也可以是交流耦合。典型的直流耦合配置使用 LMH6401 器件为 ADC12DJ3200 输入产生平衡差分输出信号。通常,使用变压器是为了提供 SE-DE 转换;然而,这些变压器本质上是带通,不适用于直流耦合应用。因此,一种常见的解决方案是使用高速放大器来实现直流耦合,而不影响更高频率下的 ADC 性能。当应用需要增益、具有低纹波的平坦通带、直流电平转换或直流耦合信号路径时,放大器可提供具有成本效益的灵活解决方案。如需对 LMH6401 输入路径进行直流耦合,请务必确保共模电压设置在 LMH6401 器件的输入共模范围内。

图 3-1 显示了设计 AFE,它能够支持用于高性能数字示波器、直接射频输入、多通道雷达和 5G 无线测试仪的交流和直流应用。前端设计由 LMH5401 和 LMH6401 器件以级联模式组合而成。在 TIDA-01022 参考设计中,LMH5401 器件配置了 SE-DE 以接受 50Ω 输入信号。LMH5401 输出可驱动 LMH6401 (DVGA)进行精确的增益调整,进而驱动五阶 2.2GHz 低通滤波器。ADC (ADC12DJ3200) 对滤波信号输出进行数字化处理。

GUID-7E0E9EB9-41A9-4639-BEB3-2883D19FE92E-low.gif图 3-1 TIDA-01022 AFE

在此级联配置的第一级中,LMH5401 器件的增益为 4V/V (12dB)。然而, SE-DE 配置中的最高信号带宽为 6GHz。LMH6401 的 3dB 带宽为 4.5GHz,这限制了总体信号带宽,并使其作为低通滤波器工作,以滤除 LMH5401 的谐波。LMH6401 在步进为 1dB 时的增益范围为 –6dB 至 26dB,可实现 32dB 动态范围。LMH6401 器件在增益设置中表现出恒定的输入阻抗,因此非常适合驱动宽带数据转换器。

±2.5V 双电源可为 LMH5401 和 LMH6401 器件供电。ADC12DJ3200 要求共模输入电压为零,由简单的电阻分压器电路产生。请参阅级联 LMH5401 和 LMH6401 参考设计 中级联 LMH5401 + LMH6401 放大器的详细设计过程和计算。