ZHCU397A December 2017 – January 2022
LMH5401 是一款性能极高的差分放大器,针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域应用进行了优化。该器件是单端到差分转换 (SE-DE) 的理想选择,取代了可用带宽高达 2GHz 的平衡-非平衡变压器。该器件在增益为 12dB 时可提供了出色的直流至 2GHz 线性性能。该器件在单电源或双电源供电下工作,且功耗低。使共模基准引脚能够满足 ADC 共模输入要求。此特征使得设计人员能够驱动 GSPS ADC,以用于测试和测量、宽带通信和高速数据采集等应用。