ZHCU397A December   2017  – January 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2 系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统级说明
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 模拟信号链
        1. 2.3.1.1 LMH5401
        2. 2.3.1.2 LHM6401
        3. 2.3.1.3 BUF802
      2. 2.3.2 时钟
        1. 2.3.2.1 LMK61E2
        2. 2.3.2.2 LMK04828
        3. 2.3.2.3 LMX2594
      3. 2.3.3 功率
        1. 2.3.3.1 TPS82130
        2. 2.3.3.2 TPS7A84
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 高速低相位噪声时钟生成
      2. 2.4.2 通道间偏斜
      3. 2.4.3 确定性延迟
        1. 2.4.3.1 确定性延迟的重要性
      4. 2.4.4 模拟前端
      5. 2.4.5 多通道系统电源要求
      6. 2.4.6 硬件编程
  8. 3 电路设计
    1. 3.1 模拟输入前端
      1. 3.1.1 使用 BUF802 的高输入阻抗缓冲器实施
    2. 3.2 高速多通道时钟
    3. 3.3 电源部分
      1. 3.3.1 DC-DC
        1. 3.3.1.1 如何设置 2.1V 输出电压
      2. 3.3.2 LDO
  9. 4 主机接口
  10. 5 硬件功能块
  11. 6 入门应用程序 GUI
  12. 7 测试和结果
    1. 7.1 测试设置和测试计划
    2.     44
    3. 7.2 SNR 测量测试
    4. 7.3 通道间偏斜测量测试
    5. 7.4 性能测试结果
    6. 7.5 多通道偏斜测量
    7. 7.6 49
  13. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 Altium 项目
    4. 8.4 Gerber 文件
    5. 8.5 装配图
  14. 9 软件文件
  15. 10相关文档
    1. 10.1 商标
  16. 11关于作者
    1. 11.1 致谢
  17. 12修订历史记录

BUF802

BUF802 器件是一款具有结型场效应管 (JFET) 输入级的开环、单位增益缓冲器,能够为数据采集系统 (DAQ) 前端提供低噪声、高阻抗缓冲。该器件支持直流至 3.1GHz 的带宽,同时在整个频率范围内提供出色的失真和噪声性能。

BUF802 可用作独立缓冲器(即缓冲模式/BF 模式),也可用于具有精密放大器的复合环路(即复合环路模式/CL 模式)中,以实现直流精度和大信号宽带宽。低输出阻抗和高输出电流驱动强度使 BUF802 能够驱动高达 50Ω 的负载。BUF802 提供可调静态电流,以优化系统级功率和性能。