ZHCU397A December   2017  – January 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2 系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统级说明
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 模拟信号链
        1. 2.3.1.1 LMH5401
        2. 2.3.1.2 LHM6401
        3. 2.3.1.3 BUF802
      2. 2.3.2 时钟
        1. 2.3.2.1 LMK61E2
        2. 2.3.2.2 LMK04828
        3. 2.3.2.3 LMX2594
      3. 2.3.3 功率
        1. 2.3.3.1 TPS82130
        2. 2.3.3.2 TPS7A84
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 高速低相位噪声时钟生成
      2. 2.4.2 通道间偏斜
      3. 2.4.3 确定性延迟
        1. 2.4.3.1 确定性延迟的重要性
      4. 2.4.4 模拟前端
      5. 2.4.5 多通道系统电源要求
      6. 2.4.6 硬件编程
  8. 3 电路设计
    1. 3.1 模拟输入前端
      1. 3.1.1 使用 BUF802 的高输入阻抗缓冲器实施
    2. 3.2 高速多通道时钟
    3. 3.3 电源部分
      1. 3.3.1 DC-DC
        1. 3.3.1.1 如何设置 2.1V 输出电压
      2. 3.3.2 LDO
  9. 4 主机接口
  10. 5 硬件功能块
  11. 6 入门应用程序 GUI
  12. 7 测试和结果
    1. 7.1 测试设置和测试计划
    2.     44
    3. 7.2 SNR 测量测试
    4. 7.3 通道间偏斜测量测试
    5. 7.4 性能测试结果
    6. 7.5 多通道偏斜测量
    7. 7.6 49
  13. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 Altium 项目
    4. 8.4 Gerber 文件
    5. 8.5 装配图
  14. 9 软件文件
  15. 10相关文档
    1. 10.1 商标
  16. 11关于作者
    1. 11.1 致谢
  17. 12修订历史记录

关键系统规格

表 1-1 关键系统规格
参数规格
输入通道四
输入类型单端或差分端
输入模拟带宽 (-3dB)直流 1.5GHz
最大输入电压7.6VP-P
最大采样率3.2GSPS
分辨率12 位
最大系统电压增益24.4dB 或 16.5V/V
通道间偏斜
(Fs = 2700MHz)
< 5ps
系统 SNR(1)(–1dB 满量程)
Fs = 3000MHz
变压器输入FDA 输入:(LMH5401 = 12dB,LMH6401 = 10dB)
在 757 MHz 时为 56.2dB在 757 MHz 时为 51.6dB
在 997 MHz 时为 55.5dB在 997 MHz 时为 51.6dB
在 1497 MHz 时为 55.0dB在 1497 MHz 时为 51.1dB
工作温度0°C 至 60°C
存储温度-40°C 至 85°C
连接器560 引脚 FMC 接口连接器,支持 TSW14J56/57 高速采集卡
功率12V 直流,4A
尺寸(长 × 宽)295mm × 176mm
有关更多详细信息,请参阅测试和结果。