ZHCU397A December 2017 – January 2022
图 2-2、图 2-3 和图 2-4 分别显示了高性能 DSO、相控阵雷达和无线测试器的子系统方框图。 AFE 和系统时钟架构在每个方框图中都突出显示,并且在所有三个终端设备中很常见。
图 2-2 高性能 DSO AFE 子系统
图 2-3 雷达射频前端子系统
图 2-4 无线电测试器 AFE 子系统高性能多通道数字存储示波器需要具有宽带 AFE、高动态范围、高 SNR 和低通道间偏斜的信号链。模拟带宽在 200MHz 至 5GHz 的范围内,采样率需要 5Gsps 至 10Gsps。
无线测试器需要高动态范围和宽带接收器来测试 5G 及更高标准的无线兼容设备。这些测试器需要新的高性能 DAC 和 ADC 才能获得真正的高精度性能。与当今低于 6GHz 的蜂窝实施相比,对更高数据容量和用户数据的要求需要更高的载波频率。截止本文撰写之时,最终的 5G 标准规范尚未公布;然而,有关部门目前正在考虑大约 500MHz 至 2GHz 的带宽。
相控阵雷达应用需要高动态范围、宽接收器带宽、低延迟和出色的通道间同步。此参考设计前端采用雷达的较低频段范围 0.3GHz 至 4GHz(超高频、L 频段和 S 频段)。