ZHCU397A December 2017 – January 2022
对于高速多通道采集而言,延迟(通道间偏斜)或通道间的相位关系是非常重要的规格。采样时钟延迟包括延迟线、数据路径延迟和 ADC 孔径延迟。延迟为亚皮秒级的通道间精确采样给设计带来了挑战。使用采集的信号作为时间基准以测量采样时钟延迟。使用 MathLab 程序通过快速傅里叶变换 (FFT) 提取时序信息。在任意一个时钟链路径元件(时钟生成、分配路径和接收器端)或这些元件组合中调节此信息。
ADC12DJ3200 提供无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能,以精确的步长来移动 ADC 的采样实例,从而同步多个 ADC12DJ3200 器件或对系统延迟和通道间偏斜进行微调。
此参考设计使用 ADC tAD 来匹配小于 5ps 的通道间延迟。有关测量 TIDA-01022 设计的通道间偏斜的测试设置,请参阅Topic Link Label7.3。根据系统要求和 LMK4828 器件中可用的延迟调节功能,设计人员还可以使用 LMX2594 器件来满足亚纳秒级的延迟要求。