ZHCU397A December 2017 – January 2022
任何需要反馈环路进行数字采集或自动过程控制的系统都对延迟变化很敏感。延迟变化会影响闭环控制系统的相位裕度、增益裕度以及稳定性。如果发生延迟,有可能会因不可避免的增益衰减而降低稳定性和控制质量。
JESD204B 接口满足这些要求并解决了如何在逻辑器件和多个数据转换器之间链路建立确定性延迟。通过使用子类 1 或 2 可以建立此链路。根据子类的不同,JESD 使用 SYSREF 或 SYNC 时序信号作为参考。
ADC12DJ3200 器件具有 JESD204B 接口特性,该特性使用 DEV CLK 和 SYSREF 信号来实现多通道同步和确定性延迟。
子类 1 要求如下:
图 2-5 JESD DEVCLK 和 SYSREF 时序
图 2-6 JESD 系统级 DEVCLK、SYSREF 和 SYNC 接口TIDA-01022 参考设计满足了这些要求,实现了确定性延迟和最小的通道间偏斜这些要求。有关更多详细信息,请参阅以下资源:JESD204B 确定性延迟。