ZHCT435A October 2023 – June 2024 F28377D-SEP , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
| 术语和缩写 | 定义 |
|---|---|
| A.x... | UL 1998 标准中的参考。例如:A.7.1.19 是该标准的附录 A 中的具体定义 |
| C28x | C2000 中央处理单元 |
| CLA | C2000 控制律加速器:独立的 32 位浮点处理器。 |
| CLA PROM | CLA CPU 的程序 ROM |
| CLB | C2000 可配置逻辑块 |
| B/1 级 | IEC 60730 B 级和 UL 1998 1 级。根据功能安全评估结果指定的等级。请参阅 c |
| C/2 级 | IEC 60730 C 级和 UL 1998 2 级:根据功能安全评估结果指定的等级。请参考表 1。 |
| CLK | 时钟 |
| CPU | 中央处理单元 |
| CPU 计时器 | C2000 通用计时器外设 |
| CRC | 循环冗余校验 |
| 直流故障 | (IEC/UL) 信号间短路 |
| DCC | C2000 双时钟比较器 |
| DCSM | C2000 双代码安全模块 |
| ECC | 错误校正码 |
| E/E/PE | (IEC/UL) 电气/电子/可编程电子 |
| EMC | (IEC/UL) 电磁兼容性 |
| ePIE | C2000 增强型外设中断扩展块。也可称为 PIE。 |
| ePWM | C2000 增强型脉宽调制外设。也可称为 PWM。 |
| FPU | C28x CPU 的浮点单元指令集扩展 |
| FSM |
|
| GPIO | C2000 通用输入/输出引脚 |
| H.x... | IEC 60730 标准中的参考。例如:H.2.16.5 是该标准的附录 H 中的具体定义。 |
| HRPWM | C2000 ePWM 模块的高分辨率特性 |
| HW | 硬件(微控制器) |
| HWBIST | C2000 硬件内置自检 |
| IEC | 国际电工委员会 |
| IEC 60730 | 术语“IEC 60730”、“UL 1998”、“IEC/UL 标准”、“60730”和“标准”可互换用于指代以下两者:
|
| IEC 61508 | IEC 61508 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全,国际电工委员会,2.0 版,2010 年 |
| ISO 26262 | ISO 26262 – 道路车辆 - 功能安全,国际标准 ISO,26262 卷,2018 年 |
| IEC/UL | 标准的缩写或表示取自标准的内容,例如此列表中标记为 (IEC/UL) 定义。请参阅 IEC 60730 |
| MPOST | 存储器开机自检 |
| PIE | 请参阅 ePIE。 |
| PWM | 请参阅 ePWM。 |
| PEST | 定期自检 |
| POST | 开机自检 |
| ROM | 只读存储器 |
| SDL | 软件诊断库 |
| SRAM | 静态随机存取存储器 |
| STL | 自检库 |
| 固定型 | (IEC/UL) 开路故障或信号电平不变 |
| SW | 软件 |
| TI | 德州仪器 (TI) 公司 |
| TMU | C28x CPU 的三角函数加速器指令集扩展 |
| UL | Underwriters Laboratories Inc.(美国保险商实验室公司) |
| UL 1998 | 请参阅 IEC 60730 |
| 唯一 ID | 在功能安全手册中分配给功能安全特性或诊断的 C2000 唯一标识符,例如 CLK2 或 GPIO4。 |
| VCRC | 请参阅 VCU |
| VCU | C28x CPU 的指令集扩展。添加的指令的一部分是专用于 CRC 计算的指令。某些器件支持 CRC 指令,简称为“VCRC”。 |