ZHCT435A October   2023  – June 2024 F28377D-SEP , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   引言
  5.   IEC 60730 和 UL 1998 分级概述
    1.     C2000 各器件系列的功能
  6.   C2000 安全配套资料
    1.     入门
    2.     功能安全手册
    3.     软件配套资料
  7.   在 C2000 实时 MCU 上实施可接受措施
    1.     实施步骤
    2.     映射示例
    3.     其他最佳实践
  8.   将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符
    1.     唯一标识符参考
    2.     CPU 相关故障
    3.     中断相关故障
    4.     时钟相关故障
    5.     存储器相关故障
    6.     内部数据路径故障
    7.     输入/输出相关故障
    8.     通信、监控器件和定制芯片故障
  9.   术语表
  10.   参考资料

IEC 60730 和 UL 1998 分级概述

为了奠定故障控制技术的基础,IEC 60730 和 UL 1998 规范均将产品分为多个等级。等级的分配取决于应用于具体控制功能的危险和风险分析。该分析基于故障的可能性和故障产生的后果。

 IEC 60730 附录 H图 1 IEC 60730 附录 H

IEC 60730 定义了 3 个等级:A、B 和 C:

  • A 级:控制功能与安全无关
  • B 级:旨在防止不安全运行的控制功能
  • C 级:旨在防止危险的控制功能

UL 1998 定义了两个等级:1 和 2。UL 1998 1 级与 IEC 60730 B 级相当,UL 1998 2 级与 IEC 60730 C 级相当。如需了解等级定义和示例,请参阅表 1

表 1 等级定义和示例
类别 定义 (1) 示例
IEC 60730 A 级 “H.2.22.1 A 级控制功能 - 并非出于应用安全考虑而依赖的控制功能” 室内恒温器、温度控制。
IEC 60730 B 级

UL 1998 1 级
“H2.2.22 B 级控制功能 - 旨在防止设备处于不安全状态的控制功能”注:控制功能失效不会直接导致危险情况。 热断路器。洗衣设备门锁。
“A3.1 软件 1 级 -旨在控制功能以降低与设备相关风险可能性的软件部分”
IEC 60730 C 级

UL 1998 2 级
“H.2.22.3 C 级控制功能 - 旨在防止特殊危险(如爆炸)或故障可能直接导致设备危险的控制功能” 自动燃烧器控制。封闭式热水器系统的热断路器。
“A3.2 软件 2 级 - 旨在控制功能以降低设备相关特殊风险(如爆炸)可能性的软件部分”
参考:IEC 60730-1 附录 H 和 UL 1998 附录 A

这些标准定义了必须测试的组件以及用于检测该组件的故障/错误的可接受措施示例。根据等级,要测试的组件包括 CPU、时钟、易失性和非易失性存储器、内部数据路径、I/O 和通信接口(表 2)。一般而言,对于每个组件,开发人员可以选择几种类型的措施来验证/测试组件功能。这些建议的措施可以:

  • 基于硬件
  • 基于软件
  • 基于硬件和基于软件的组合

实施 IEC 60730 可接受措施旨在检测和防止与设备相关的不安全状况和危险。这些要求源自 IEC 61508 标准“电气/电子/可编程电子 (E/E/PE) 系统的功能安全”。IEC 61508 的重点是如何应用、设计和维护称为安全相关系统的自动保护系统。

表 2 IEC 60730/UL 1998 说明的故障模式汇总
要测试的组件 要检测的硬件故障/错误 (1)
B/1 级 C/2 级
1.CPU 1.1 寄存器 固定型 直流故障
1.2 指令解码和执行 不适用 (2) 解码和执行错误
1.3 程序计数器 卡滞 直流故障
1.4 寻址 不适用 直流故障
1.5 数据路径 不适用 直流故障
2.中断 无或过于频繁 与不同来源相关,无或过于频繁
3.时钟 频率错误 频率错误
4.存储器 4.1 非易失性 所有一位故障 所有 single-bit 和 double-bit 错误
4.2 易失性 直流故障 直流故障和动态交叉链路
4.3 寻址 卡滞 直流故障
5.内部数据路径 5.1 数据 卡滞 直流故障
5.2 寻址 地址错误 地址错误、多重寻址
6.外部通信 6.1 数据 所有一位和双位错误 所有 single-bit、double-bit 和 triple-bit 错误
6.2 寻址 地址错误 寻址错误和多重寻址
6.3 时序 时间点错误 时间点错误
顺序错误 顺序错误
7.输入/输出外设 7.1 数字 I/O 开路和短路或按产品标准规定 开路和短路或按产品标准规定
7.2 模拟 I/O
7.2.1 模数和数模转换器
开路和短路或按产品标准规定 开路和短路或按产品标准规定
7.2 模拟 I/O
7.2.2 模拟多路复用器
寻址错误 寻址错误
8.监控器件和比较器 不适用 超出静态和动态功能规格的任何输出
9.1-8 未涵盖的组件。
定制芯片、ASIC、GAL、门阵列
超出静态和动态功能规格的任何输出 超出静态和动态功能规格的任何输出
参考:IEC 60730-1 表 H.1 和 UL 1998 表 A.2
不适用:该特定等级的标准不要求检测此错误/故障。