ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 子系列 | VCC(最小值)(V) | VCC(最大值)(V) | 位 (#) | 三态输出 | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD74HCT574-EP | 增强型产品,具有三态输出的高速 Cmos 逻辑八路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 4.5 | 5.5 | 8 | 是 | -40 至 125 | SOIC|20、TSSOP|20 | V62/04739-01XE、V62/04739-01YE |
| SN74ABT16373A-EP | 增强型产品,具有三态输出的 16 位 D 类透明锁存器 | D 型锁存器 | 4.5 | 5.5 | 16 | 是 | -55 至 125 | SSOP|48 | V62/06628-01XE |
| SN74AC373-EP | 增强型产品,八路 D 型透明锁存器 | D 型锁存器 | 2 | 6 | 8 | 是 | -55 至 125 | SOIC|20 | V62/04621-01XE |
| SN74AC74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 6 | 2 | 否 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/04617-01XE |
| SN74ACT373-EP | 增强型产品,八路 D 型透明锁存器 | D 型锁存器 | 4.5 | 5.5 | 8 | 是 | -55 至 125 | SOIC|20 | V62/04619-01XE |
| SN74ACT74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 4.5 | 5.5 | 2 | 否 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/04725-01XE |
| SN74AHC74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 5.5 | 2 | 否 | -55 至 125 | SOIC|14、TSSOP|14 | V62/03652-01YE |
| SN74AHCT74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 4.5 | 5.5 | 2 | 否 | -55 至 125 | SOIC|14、TSSOP|14 | V62/03659-01XE |
| SN74HC165-EP | 增强型产品,8 位并行负载移位寄存器 | 移位寄存器 | 2 | 6 | 8 | 否 | -40 至 125 | TSSOP|16 | V62/04689-01YE |
| SN74HC166A-EP | 增强型产品,8 位并行负载移位寄存器 | 移位寄存器 | 2 | 6 | 8 | 否 | -40 至 85 | SOIC|16 | V62/04690-01XE |
| SN74HC595-EP | 增强型产品,具有三态输出的 8 位移位寄存器 | 移位寄存器 | 2 | 6 | 8 | 是 | -55 至 125 | TSSOP|16 | V62/10612-01XE |
| SN74HC74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 6 | 2 | 否 | -55 至 125 | TSSOP|14 | V62/08613-01XE |
| SN74LV165A-EP | 增强型产品,并联负载 8 位移位寄存器 | 移位寄存器 | 2 | 5.5 | 8 | 否 | -55 至 125 | TSSOP|16 | V62/06603-01XE |
| SN74LV374A-EP | 增强型产品,具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 5.5 | 8 | 是 | -40 至 105 | TSSOP|20 | V62/03663-01XE |
| SN74LV595A-EP | 增强型产品,具有三态输出的 8 位移位寄存器 | 移位寄存器 | 2 | 5.5 | 8 | 是 | -40 至 85 | TSSOP|16 | V62/04696-01XE |
| SN74LV74A-EP | 增强型产品,双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 5.5 | 2 | 否 | -55 至 125 | TSSOP|14 | V62/06605-01XE |
| SN74LVC16373A-EP | 增强型产品,具有三态输出的 16 位 D 类透明锁存器 | D 型锁存器 | 1.65 | 3.6 | 16 | 是 | -55 至 125 | SSOP|48 | V62/06649-01XE |
| SN74LVC1G175-EP | 增强型产品,具有异步清零功能的单路 D 型触发器 | D 型触发器 | 1.65 | 5.5 | 1 | 否 | -55 至 125 | SC70|6 | V62/06633-01XE |
| SN74LVC1G79-EP | 增强型产品,正边沿触发式 D 类触发器 | D 型触发器 | 1.65 | 5.5 | 1 | 否 | -55 至 115 | SC70|5 | V62/05621-01XE |
| SN74LVC2G74-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 1.65 | 5.5 | 1 | 否 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/08617-01XE |
| SN74LVC373A-EP | 增强型产品,具有三态输出的八路 D 类透明锁存器 | D 型锁存器 | 2 | 3.6 | 8 | 是 | -55 至 125 | SSOP|20、TSSOP|20 | V62/04662-01YE |
| SN74LVC374A-EP | 增强型产品,具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 125 | TSSOP|20 | V62/04663-01YE |
| SN74LVC573A-EP | 增强型产品,具有三态输出的八路 D 类透明锁存器 | D 型锁存器 | 2 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 125 | TSSOP|20 | V62/04667-01YE |
| SN74LVC574A-EP | 增强型产品,具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 125 | TSSOP|20 | V62/04668-01YE |
| SN74LVC74A-EP | 增强型产品,具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2 | 3.6 | 2 | 否 | -55 至 125 | SOIC|14、TSSOP|14 | V62/04669-01XE |
| SN74LVTH162373-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 16 位透明 D 类锁存器 | D 型锁存器 | 2.7 | 3.6 | 16 | 是 | -55 至 125 | SSOP|48 | V62/06654-01XE |
| SN74LVTH16373-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 16 位透明 D 类锁存器 | D 型锁存器 | 2.7 | 3.6 | 16 | 是 | -55 至 125 | uBGA|56、SSOP|48、TSSOP|48 | V62/04712-01XE |
| SN74LVTH16374-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 16 位边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2.7 | 3.6 | 16 | 是 | -40 至 85 | SSOP|48 | V62/04711-01YE |
| SN74LVTH273-EP | 增强型产品,3.3V Abt 八路 D 型触发器 | D 型触发器 | 2.7 | 3.6 | 8 | 否 | -55 至 125 | SO|20 | V62/04674-02YE |
| SN74LVTH32374-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 32 位边沿触发式 D 类触发器 | D 型触发器 | 2.7 | 3.6 | 32 | 是 | -40 至 85 | LFBGA|96 | V62/04722-01XA |
| SN74LVTH373-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 八路透明 D 类锁存器 | D 型锁存器 | 2.7 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 85 | TSSOP|20 | V62/04675-01XE |
| SN74LVTH374-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 八路边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2.7 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 85 | TSSOP|20 | V62/04676-01XE |
| SN74LVTH573-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 八路透明 D 类锁存器 | D 型锁存器 | 2.7 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 85 | TSSOP|20 | V62/04678-01XE |
| SN74LVTH574-EP | 增强型产品,具有三态输出的 3.3V Abt 八路边沿触发式 D 型触发器 | D 型触发器 | 2.7 | 3.6 | 8 | 是 | -40 至 85 | TSSOP|20 | V62/04679-01XE |