ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 输出数量 | 补偿器 | DPWM 分辨率 (ps) | 非易失性存储器 | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD9222-EP | 增强型产品,双路数字 PWM 系统控制器 | 2 | 3 极点/3 零点 | 250 | 是,带 ECC | -55 至 115 | VQFN|48 | V62/13622-01XE |
| UCD9244-EP | 增强型产品,四路数字 PWM 系统控制器 | 4 | 3 极点/3 零点 | 250 | 是,带 ECC | -55 至 125 | VQFN|64 | V62/14603-01XE |
| 器件型号 | 说明 | 输出数量 | VCC(最小值)(V) | VCC(最大值)(V) | 下降时间 (ns) | 上升时间 (ns) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD7242-EP | 增强型产品,数字双路同步降压功率驱动器 | 2 | 2.2 | 18 | 10 | 32 | -55 至 125 | VQFN-HR|32 | V62/14601-01XE |