ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 子系列 | VO (V) | Vin(最小值)(V) | Vin(最大值)(V) | 初始精度(最大值)(%) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4040C25-EP | 增强型产品,2.5V 精密微功耗并联电压基准 | 并联电压基准 | 2.5 | - | - | 0.5 | -55 至 125 | SOT-23|3 | V62/11615-01XE |
| REF3425-EP | 增强型产品,2.5V 低漂移、低功耗基准 | 串联电压基准 | 2.5 | 2.55 | 12 | 0.05 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/18622-01XE |
| REF3430-EP | 增强型产品,3.0V 低漂移、低功耗基准 | 串联电压基准 | 3 | 3.05 | 12 | 0.05 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/18622-03XE |
| REF3433-EP | 增强型产品,3.3V 低漂移、低功耗基准 | 串联电压基准 | 3.3 | 3.35 | 12 | 0.05 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/18622-04XE |
| REF3440-EP | 增强型产品,4.0V 低漂移、低功耗基准 | 串联电压基准 | 4.096 | 4.15 | 12 | 0.05 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/18622-02XE |
| REF5020-EP | 增强型产品,2.0V 低噪声、超低漂移、精密电压基准 | 串联电压基准 | 2.048 | 2.7 | 18 | 0.05 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/10613-01XE |
| REF5025-EP | 增强型产品,2.5V 低噪声、超低漂移、精密电压基准 | 串联电压基准 | 2.5 | 2.7 | 18 | 0.05 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/10613-04XE |
| REF5040-EP | 增强型产品,4V 低噪声、超低漂移、精密电压基准 | 串联电压基准 | 4.096 | 4.296 | 18 | 0.05 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/10613-02XE |
| REF5050-EP | 增强型产品,5V 低噪声、超低漂移、精密电压基准 | 串联电压基准 | 5 | 5.2 | 18 | 0.05 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/10613-03XE |
| TL1431-EP | 增强型产品,精密可调节并联基准 | 并联电压基准 | 可调节电压:2.5V 至 36V | 2.5 | 36 | 0.4 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/04756-01XE、V62/04756-02XE |
| TLVH431B-EP 预发布器件 | 增强型产品,精密可调节并联基准 | 并联电压基准 | 可调节电压:1.24V 至 18V | 1.24 | 18 | b | -55 至 125 | SOT23|3 | WIP |
| 预计 2019 年末推出 | |||||||||
| TLE2426-EP | 增强型产品,轨分离器精密虚拟接地 | 串联电压基准 | 4 | 40 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/06601-01XE |