ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | Vin(最小值)(V) | Vin(最大值)(V) | 持续电流(最大值)(A) | 电流限制 (A) | 电流限制拓扑 | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2041B-EP | 增强型产品,单通道限流配电开关 | 2.7 | 5.5 | 0.5 | 1 | 恒定电流 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/11620-01XE |