ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 子系列 | 分辨率(位) | 采样率(最大值)(MSPS) | 输入通道数量 | 接口 | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS1258-EP | 增强型产品,16 通道 24 位模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 24 | 0.125 | 16 | SPI | -55 至 125 | HTQFP|48、VQFN|48 | V62/09626-02YE、V62/09626-01YE、V62/09626-01XE |
| ADS1278-EP | 增强型产品,八通道、144kHz、24 位同步采样 Σ-Δ 模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 24 | 0.144 | 8 | SPI | -55 至 125 | HTQFP|64 | V62/12611-01XE |
| ADS4245-EP | 增强型产品,双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 14 | 125 | 2 | DDR LVDS,并行 CMOS | -55 至 125 | VQFN|64 | V62/14609-01XE |
| ADS5440-EP | 增强型产品,13 位 210MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 13 | 210 | 1 | 并行 LVDS | -55 至 125 | HTQFP|80 | V62/06669-01XE |
| ADS5444-EP | 增强型产品,13 位 250MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 13 | 250 | 1 | 并行 LVDS | -55 至 125 | HTQFP|80 | V62/06668-01XE |
| ADS5463-EP | 增强型产品,12 位 500MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 12 | 500 | 1 | 并行 LVDS | -55 至 125 | HTQFP|80 | V62/07607-01XE |
| ADS5500-EP | 增强型产品,14 位 125MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 14 | 125 | 1 | 并行 CMOS | -55 至 125 | HTQFP|64 | V62/05613-01XE、V62/05613-02XE |
| ADS6444-EP | 增强型产品,四通道 14 位 105MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 14 | 105 | 4 | 串行 LVDS | -55 至 125 | VQFN|64 | V62/08628-02XE |
| ADS6445-EP | 增强型产品,四通道 14 位 125MSPS 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 14 | 125 | 4 | 串行 LVDS | -55 至 125 | VQFN|64 | V62/08628-01XE |
| THS1206-EP | 增强型产品,四通道 12 位 6Msps 模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 12 | 6 | 4 | 并行 | -55 至 125 | TSSOP|32 | V62/03609-01XE |
| THS1408-EP | 增强型产品,具有差分输入和可编程增益放大器的 14 位 8Msps 模数转换器 | 高速模数转换器 (>10MSPS) | 14 | 8 | 1 | 并行 CMOS | -55 至 125 | HTQFP|48 | V62/03608-03XE |
| TLC1543-EP | 增强型产品,具有串行控制和 11 路模拟输入的 10 位模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 10 | 0.038 | 11 | SPI | -40 至 125 | SOIC|20 | V62/04647-01XE |
| TLC2543-EP | 增强型产品,具有串行控制和 11 路模拟输入的 12 位模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 12 | 0.066 | 11 | SPI | -55 至 125 | SOIC|20、SSOP|20 | V62/03614-01XE、V62/03614-02YE |
| TLV1548-EP | 增强型产品,具有串行控制和 8 路模拟输入的低压 10 位模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 10 | 0.091 | 8 | SPI | -40 至 125 | SSOP|20 | V62/04618-01XE |
| TLV2548-EP | 增强型产品,具有串行输出的 2 位 200kSPS 模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 12 | 0.2 | 8 | SPI | -55 至 125 | TSSOP|20 | V62/10603-01XE |
| TLV2556-EP | 增强型产品,具有基准电压的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行模数转换器 | 精密模数转换器 (<=10MSPS) | 12 | 0.2 | 11 | SPI | -55 至 125 | TSSOP|20 | V62/08622-01XE |