ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 子系列 | 位 (#) | VCC(最小值)(V) | VCC(最大值)(V) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74ABT16245A-EP | 增强型产品,16 位总线收发器 | 标准收发器 | 16 | 4.5 | 5.5 | -55 至 125 | SSOP|48 | V62/06609-01XE |
| SN74ABT245B-EP | 增强型产品,八路总线收发器 | 标准收发器 | 8 | 4.5 | 5.5 | -55 至 125 | SSOP|20 | V62/04738-01XE |
| SN74AC245-EP | 增强型产品,八路总线收发器 | 标准收发器 | 8 | 2 | 6 | -40 至 85 | SOIC|20 | V62/04760-01XE |
| SN74AHC245-EP | 增强型产品,八路总线收发器 | 标准收发器 | 8 | 2 | 5.5 | -55 至 125 | SOIC|20、TSSOP|20 | V62/03650-01XE |
| SN74ALVCH16245-EP | 增强型产品,16 位总线收发器 | 标准收发器 | 16 | 1.65 | 3.6 | -55 至 125 | SSOP|48 | V62/04763-01XE |
| SN74LVC245A-EP | 增强型产品,八路总线收发器 | 标准收发器 | 8 | 1.65 | 3.6 | -40 至 85 | TSSOP|20 | V62/04737-01XE |
| SN74LVTH162245-EP | 增强型产品,3.3V 16 位总线收发器 | 标准收发器 | 16 | 2.7 | 3.6 | -55 至 125 | SSOP|48、TSSOP|48 | V62/04709-01XE |
| SN74LVTH16245A-EP | 增强型产品,3.3V 16 位总线收发器 | 标准收发器 | 16 | 2.7 | 3.6 | -55 至 125 | SSOP|48、TSSOP|48 | V62/04602-01YE |
| SN74LVTH16543-EP | 增强型产品,3.3V Abt 16 位寄存收发器 | 寄存收发器 | 16 | 2.7 | 3.6 | -55 至 125 | SSOP|56、TSSOP|56 | V62/04715-01XE |
| SN74LVTH16652-EP | 增强型产品,3.3V Abt 16 位总线收发器和寄存器 | 寄存收发器 | 16 | 2.7 | 3.6 | -40 至 85 | TSSOP|56 | V62/04717-01XE |
| SN74LVTH245A-EP | 增强型产品,3.3V Abt 八路总线收发器 | 标准收发器 | 8 | 2.7 | 3.6 | -55 至 125 | SSOP|20、TSSOP|20 | V62/04723-01XE |
| SN74LVTH543-EP | 增强型产品,3.3V Abt 八路寄存收发器 | 寄存收发器 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 至 85 | TSSOP|24 | V62/04677-01XE |