ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 通道数量 (#) | 电源开关 | 峰值输出电流 (A) | 输入 VCC(最小值)(V) | 输入 VCC(最大值)(V) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMG1210-EP 预发布器件 | 增强型产品,200V、1.5A/3A 半桥 GaN 驱动器 | 1 | MOSFET、GaNFET | 3 | 6 | 18 | -55 至 125 | WQFN|16 | WIP |
| 预计 2020 年年中推出 | |||||||||
| ISO5852S-EP | 增强型产品,2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器 | 1 | IGBT、SiCFET | 5 | 2.25 | 5.5 | -55 至 125 | SOIC|16 | V62/16623-01XE |
| TPS2818-EP | 增强型产品,单路高速 MOSFET 驱动器 | 1 | MOSFET | 2 | 4 | 14 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/08601-03XE |
| TPS2819-EP | 增强型产品,单路高速 MOSFET 驱动器 | 1 | MOSFET | 2 | 4 | 14 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/08601-04XE |
| UCC27322-EP | 增强型产品,单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器 | 1 | MOSFET、IGBT | 9 | 4 | 15 | -55 至 125 | SOIC|8、VSSOP|8 | V62/11601-01XE、V62/11601-02YE |
| UCC27423-EP | 增强型产品,具有使能端的双路 4A MOSFET 驱动器 | 2 | MOSFET、IGBT | 4 | 4.5 | 15 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/07624-02XE |
| UCC27424-EP | 增强型产品,双路 4A MOSFET 驱动器 | 2 | MOSFET、IGBT | 4 | 4.5 | 15 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/07624-01XE |
| UCC27512-EP | 增强型产品,8A 高速低侧栅极驱动器 | 1 | MOSFET、IGBT、GaNFET | 8 | 4.5 | 18 | -55 至 125 | SON|6 | V62/13608-01XE |