ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 增益 (V/V) | 共模电压范围(最大值)(V) | 电源电压(最大值)(V) | 电源电压(最小值)(V) | 输入失调电压 (±)(最大值)(µV) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA193A-EP | 增强型产品,-16V 至 +80V、低侧或高侧、高速、电压输出电流分流放大器 | 20 | 80 | 18 | 2.7 | 2000 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/07638-01XE |