ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 频率 (MHz) | RAM (KB) | 数据闪存 (KB) | ADC | CAN (#) /GPIO (#) |
工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS570LC4357-EP | 增强型产品,16 位和 32 位 ARM Cortex 闪存微控制器 | 300 | 512 | 128 | 2 x 12 位 (41 通道) | 3/144 | -40 至 125 | NFBGA|337 | V62/18606-01XF |
| TMS570LS3137-EP | 增强型产品,16 位和 32 位 ARM Cortex 闪存微控制器 | 180 | 256 | 64 | 2 x 12 位 (24 通道) | 3/144 | -55 至 125 | NFBGA|337 | V62/13629-01XF、V62/13629-02XF |